Prolunghe
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-050 | BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-020 | |
|
66,07 EUR
Prezzo di listino
|
49,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, T-codificato | M12x1-Presa, diritto, 4-poli, T-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, T-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, T-codificato |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |