Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W424-3A-304-SW0434-006 | BCC W415-W424-3A-304-SW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-006 | |
|
28,47 EUR
Prezzo di listino
|
32,47 EUR
Prezzo di listino
|
28,47 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |