Prolunghe
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-010-C009 | BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-020-C009 | BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-006-C009 | |
|
48,82 EUR
Prezzo di listino
|
55,23 EUR
Prezzo di listino
|
41,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato blu turchese, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu turchese, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu turchese, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP54/IP20 | IP54/IP20 | IP69K/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |