BCC0KE5

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-010-C009

Cavi per prodotti BML

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare