BCC0KL8

BCC Z032-0000-10-148-VS0CT4-200

Connettori sfrangiati

Collegamento
Hirose 10A-10P-12S-Presa, diritto, 12-poli
Cavo
PVC schermato nero, 20 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-30...80 °C
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
Hirose 10A-10P-12S-Presa, diritto, 12-poli
Cavo
PVC schermato nero, 20 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-30...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-15...80 °C
Tensione d'esercizio UB
140 VDC / 100 VAC
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Grado di protezione
IP50
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare