Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Passaggi per armadio elettrico
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67
Design del prodotto
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD