Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M415-3E-761-PX0334-2D5 | BCC M323-M413-3E-602-PW0334-003 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-003 | |
|
12,52 EUR
Prezzo di listino
|
15,90 EUR
Prezzo di listino
|
15,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 0.25 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | LED giallo |