BCC0LUA

BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020

Cavi di alimentazione

Collegamento
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, L-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, L-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
63 VDC
Corrente nominale (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Grado di protezione
IP65, IP67
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare