BCC0M2Z

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
cULus
CE
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare