BCC0P31

BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-900

Cavi Ethernet/Profinet

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 90 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 90 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67/IP67
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare