Washdown Line - Moduli di rete per ambienti IP69K
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-005-P067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
725,00 EUR
Prezzo di listino
|
530,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Interfaccia | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT | REST API | REST API, MQTT parsed |
| Interfacce aggiuntive | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe porta | Type A | Type A |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Indicatore | no | no |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (COM 2) | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento (alimentazione di tensione OUT) | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato |
| Collegamento slot | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Ingressi digitali | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Uscite digitali | 16x PNP | 16x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 16 A | 16 A |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 16 A | 16 A |
| Materiale custodia | Plastica Acciaio inossidabile |
Plastica Acciaio inossidabile, Inserts |
| Dimensione | 68 x 36.8 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Grado di protezione |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Versione IO-Link | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | sì |
| Non nella dotazione | - |
Targhetta descrittiva Tappo cieco |

Rete industriale ripensata
Il portafoglio di reti ampliato di Balluff stabilisce nuovi standard in termini di facilità d'uso e di accesso rapido al prodotto giusto per le vostre esigenze. Ciò che rimane è ciò che è buono: prodotti Balluff che sono sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità.
Scoprite le nostre linee di prodotti Black, Silver, Washdown e Safe Line, che offrono una selezione particolarmente rapida dei nostri componenti di rete. Scegliete la soluzione giusta per voi tra tre classi di prestazioni.