Ripartitori passivi
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-KPXB0-030 | BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-030 | |
|
56,70 EUR
Prezzo di listino
|
53,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento slot | 4x M12x1-Presa, 5-poli | 4x M12x1-Presa, 5-poli |
|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - |
| Indicatore funzione di commutazione | LED giallo (8x) | Nessun LED |
| Tipo segnale | NPN | - |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente d'uscita max. | 4 A | 4 A |
| Corrente sommatoria max. | 8 A | 8 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |