Sensori di pressione con membrana a facciata
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-IV003-A02A0B-S4 | BSP B400-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
452,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Campo di misurazione | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Precisione | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pressione di sovraccarico | 600 bar | 600 bar |
| Pressione di scoppio | 1000.00 bar | 1000 bar |
| Tensione d'esercizio UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Uscita analogica | analogica, corrente 4…20 mA | Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Collegamento di processo | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente | G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente |
| Materiale collegamento di processo | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Materiale anello di tenuta | FKM | FKM |
| Materiale custodia |
Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6 |
Acciaio inossidabile (1.4301) PE, Polietilene ad alta densità |
| Temperatura del fluido | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, in condizione avvitata |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |