Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Toolkit per il monitoraggio delle condizioni
Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
1.106,50 EUR
Prezzo di listino
|
1.200,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Memoria dati | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| Processore | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| Memoria di lavoro | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Collegamento slot | 2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| Dimensione | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD