BOS01JP

A disposizione

S-BOS 5K T

Typecode:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Caricamento...
Serie
5K
Dimensione
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 5 mm con 3 m
Distanza di lavoro
0...30 m
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PC PBT
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marca
Global
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01