Alimentazione elettrica
Alimentazione di tensione affidabile ed efficiente
Offriamo un'ampia scelta di tensioni e livelli di potenza e quindi il giusto alimentatore per un'alimentazione affidabile ed efficiente.
Per le applicazioni nell'armadio di controllo, sono disponibili soluzioni monofase e trifase in esecuzione IP20 con un'ampia gamma di potenza da 3,15 A a 40 A e un rapporto qualità-prezzo ottimale.
Con la nuova generazione di alimentatori da campo intelligenti IP67, avrete il meglio da un'unica fonte: dispositivi mono e trifase in classi di potenza elevate, funzionalità IO-Link per il monitoraggio delle condizioni e la parametrizzazione remota e uscite multiple, disponibili nelle varianti 7/8" e M12.
Soluzioni intelligenti con manutenzione predittiva sono offerte anche dai nostri prodotti Heartbeat®. Anche in questo caso, la diagnostica estesa può essere utilizzata a livello di sistema tramite IO-Link.
Alimentatori Heartbeat®
Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link
Alimentatori per guida DIN