Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Comunicazione industriale

Scambio di informazioni affidabile e flessibile grazie a reti potenti e a IO-Link

Nell'industria moderna, una comunicazione fluida ed efficiente tra macchine, impianti e sistemi è essenziale. In quanto motore dell'innovazione, Balluff vi offre soluzioni potenti per la comunicazione industriale cheottimizzano i vostri processi produttivie portare l'automazione a un nuovo livello.

Per controllare e monitorare in modo affidabile le vostre macchine e i vostri sistemi, avete bisogno di una tecnologia di comunicazione industriale e di rete professionale. I requisiti delle reti industriali sono ampi e diversificati. Il volume di dati in costante aumento e la comunicazione complessa richiedonocomponenti potenti e affidabilicomponenti potenti e affidabili, in grado di trasportare le informazioni a tutti i livelli.

La combinazione intelligentecombinazione di reti industriali ad alte prestazioni con lo standard di comunicazione IO-Linkconsente uno scambio di informazioni affidabile e flessibile in un'ampia gamma di applicazioni.

Balluff vi permette di ottimizzare il collegamento in rete dei vostri componenti e fornisce un'importante base per l'automazione industriale della vostra azienda. Con i nostri moduli di rete modulari e i componenti per bus di campo, potete personalizzare la vostra infrastruttura in base alle vostre esigenze individuali. Che si tratti di potenti master IO-Link, di robusti moduli fieldbus o di componenti di sicurezza, Balluff offre la soluzione giusta per ogni applicazione industriale.soluzione adatta per ogni applicazione industriale.

Le linee di prodotti Balluff per la comunicazione industriale

Per tutti coloro che desiderano automatizzare la propria produzione, il portafoglio di rete Balluff offre una selezione versatile di moduli di rete per diverse applicazioni e requisiti prestazionali. Grazie a una struttura chiara, è possibile trovare rapidamente e facilmente la soluzione giusta per le proprie esigenze. Il nostro sistema modulare copre tutte le esigenze dei clienti e comprende anche moduli con funzioni IIoT integrate.

Black Line - Potenti soluzioni di rete:
La Black Line di Balluff è la prima scelta per leapplicazioni di automazione standardin settori quali l'intralogistica, la tecnologia di saldatura, la produzione di batterie e la robotica. Offre un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile e copre tutte le esigenze con le sue diverse classi di prestazioni (Entry, Standard, Advanced) - dalle semplici applicazioni industriali alle soluzioni di automazione complesse.


Silver Line - Soluzione robusta per applicazioni complesse:
La nostra Silver Line offre moduli I/O particolarmente robustiper applicazioni di automazione complesse. Con il loro robusto alloggiamento in metallo e il display integrato, i moduli sono ideali per la lavorazione dei metalli o per l'industria siderurgica. Grazie a un'ampia gamma di hub IO-Link, comprese soluzioni speciali come Safety over IO-Link, la Silver Line si adatta perfettamente ai requisiti dei costruttori di macchine di serie e degli utenti finali. Le elevate prestazioni (Standard e Advanced) consentono di ottenere prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.


Washdown Line - componenti per applicazioni con cicli di pulizia regolari:
La Washdown Line è stata sviluppata appositamente per l'industria del packaging, degli alimenti e delle bevande. Grazie ai robusti componenti di rete e alla classe di protezione IP69K, i moduli sonosono ideali per i processi di lavaggio e puliziaprocessi di lavaggio e pulizia e soddisfano i requisiti più elevati.


Presto disponibile: Safe Line - Soluzioni di sicurezza flessibili con IO-Link:
Per i costruttori di macchine e gli utenti finali che utilizzano IO-Link e si affidano alla sicurezza funzionale, la Safe Line di Balluff offrecomponenti di rete flessibili per applicazioni industriali rilevanti per la sicurezza. Con la tecnologia di sicurezza IO-Link, la Safe Line consente una perfetta integrazione della comunicazione sicura dal sensore al controllore di sicurezza. La Safe Line integra le infrastrutture IO-Link esistenti e garantisce un aspetto standardizzato, anche per le applicazioni rilevanti per la sicurezza.

Componenti per la comunicazione industriale

Balluff offre una gamma completa di componenti per la comunicazione industriale e la tecnologia di rete. Sia che abbiate bisogno di una trasmissione affidabile dei segnali in condizioni estreme nell'industria, sia che vogliate registrare, salvare, analizzare e trasmettere diversi parametri - Balluff rende possibile la comunicazione industriale nell'industria. La giusta combinazione di macchina, rete e IO-Link (cablato e wireless) semplifica tutti i processi di automazione e garantisce il monitoraggio della produzione nella vostra azienda, in qualsiasi settore.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare