Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

UNGHERIA

Veszprém e Csetény

R&S, produzione, intralogistica | circa 1000 dipendenti

Lo stabilimento Balluff di Veszprém, nell'Ungheria occidentale, a un'ora e mezza di auto a sud-ovest di Budapest, è il più grande sito di produzione in serie, insieme ai due stabilimenti di Chengdu (Cina) e Aguascalientes (Messico).
Fondata nel 1989, Balluff-Elektronika Kft. è stata una delle prime aziende tedesche in Ungheria e da allora è cresciuta costantemente. Oggi, con circa 1.000 dipendenti, è uno dei maggiori datori di lavoro della regione e produce ogni anno più di 4,2 milioni di sensori, soluzioni di identificazione, componenti per la comunicazione industriale e la tecnologia di rete e altri prodotti a Veszprém e Csetény. Dai prototipi e dalle serie pilota alla produzione di piccole e grandi serie, Balluff-Elektronika Kft. copre l'intera gamma produttiva. Dal 2023 un modernissimo magazzino AutoStore e un sistema di allestimento ordini assicurano la fornitura e la distribuzione ottimale della produzione ai centri di distribuzione regionali di Balluff. Inoltre, Veszprém è la seconda base di sviluppo di Balluff dopo la sede centrale in Germania. Questo stabilimento fa anche parte della rete globale di acquisti, IT e gestione della qualità di Balluff.

Balluff è considerata un datore di lavoro interessante nella regione, che a volte prende strade non convenzionali per i suoi dipendenti: scegliendo Csetény, 40 chilometri a nord di Veszprém, per un secondo sito di produzione, abbiamo portato posti di lavoro e prospettive di carriera a lungo termine dove i nostri dipendenti vivono con le loro famiglie.


Budapest

R&S | circa 21 dipendenti

L'ufficio per lo sviluppo di software ed elettronica si trova nel BudaPart Gate di Budapest. A causa della crescita dinamica, la sede precedente è stata trasferita in un ambiente più moderno e spazioso. Dal 2022, gli sviluppatori di software e firmware, i progettisti di layout E-CAD e gli specialisti SAP e degli acquisti lavorano qui in stretta collaborazione con i colleghi del reparto R&S di Veszprém. Il nuovo ufficio non solo promuove un lavoro efficace, ma anche relazioni a lungo termine con le università di Budapest, in particolare con le facoltà tecniche.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare