Tutte le fotocamere con sensore E2V EV76C560
Descrizione
Il sensore EV76C560 di E2V è un monochrome CMOS sensore di immagine con una risoluzione di 1.3 megapixel. Ha un Pipelined / Global otturatore in formato ottico 1/1.8 e una dimensione dei pixel di 5.3 µm.
Caratteristiche tecniche
-
ProduttoreE2V
-
Nome del sensoreEV76C560
-
Struttura del dispositivoCMOS
-
Dimensione dell'immagine1/1.8
-
Numero di pixel effettivi1024 (H) x 1280 (W)
-
Dimensione dei pixel5.3 µm
-
Risoluzione ADC / uscita10 bit -> 12 bit
Prodotti
| Prodotto | FPS* | Tempo di esposizione |
Potenza Consumo [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
Sensibilità spettrale |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0-0013ZC |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.6 | 51.1 | 39.8 |
|
- |
BVS CA-GX0-0013ZG |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.6 | 52.8 | 39.8 |
|
|
BVS CA-SF1-0013ZC |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.3 | 51.9 | 40.3 |
|
|
BVS CA-SF1-0013ZG |
60 / 60 / 60 | 10 µs - 1 s | 2.3 | 51.5 | 39.9 |
|
* Streaming / Modalità Burst / Max. Streaming a seconda del sensore con binning 2x2 o decimazione (orizzontale x verticale)
E2V Diagramma megapixel vs. frequenza massima dei fotogrammi
Megapixel (MP)
Frequenza massima dei fotogrammi del sensore (FPS)