Tutte le fotocamere con sensore Sony IMX990
Descrizione
Il sensore IMX990 della Sony famiglia Pregius è un monochrome CMOS sensore di immagine con una risoluzione di 1.3 megapixel. È dotato di un Global otturatore in formato ottico 1/2 e di una dimensione dei pixel di 5 µm.
Caratteristiche tecniche
-
ProduttoreSony
-
Nome del sensoreIMX990
-
Struttura del dispositivoCMOS
-
Dimensione dell'immagine1/2
-
Numero di pixel effettivi1032 (H) x 1296 (W)
-
Dimensione dei pixel5 µm
-
Risoluzione ADC / uscita12 bit -> 12 bit
Prodotti
| Prodotto | FPS* | Tempo di esposizione |
Potenza Consumo [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
Sensibilità spettrale |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF5-0013SG |
125.2 / 125.2 / 244 | 14 µs - 20 s | - - - | - | - |
|
- |
BVS CA-GX0-0013SG |
88.7 / 125.2 / 244 | 14 µs - 20 s | - - - | - | - |
|
- |
BVS CA-SF2-0013SG |
125.2 / 125.2 / 244 | 14 µs - 20 s | 2.1 | 56.8 | 51.1 |
|
* Streaming / Modalità Burst / Max. Streaming a seconda del sensore con binning 2x2 o decimazione (orizzontale x verticale)
Sony Diagramma megapixel vs. frequenza massima dei fotogrammi
Megapixel (MP)
Frequenza massima dei fotogrammi del sensore (FPS)