Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Serie
- 50K
- Dimensione
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interfaccia
-
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (ricevitore)
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...60 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PC ABS
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01