Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BOS0285

A disposizione

S-BOS R254 D

Typecode:

BOS R254K-UUI-LH10-S4

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Dimensione
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
analogica, corrente 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Tecnica CCD
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 400 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
0.4 x 1.3 mm con 250 mm
Distanza di lavoro
30...250 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PA 12 PA PACM 12
Superficie attiva, materiale
PA PACM 12
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Dotazione
Istruzione di montaggio
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04