Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BOS029H

A disposizione

S-BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-PU-RH10-S49

Serie
R090K
Dimensione
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
Focus, typical at 90 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 4.5 mm con 60 mm
Distanza di lavoro
20...350 mm
Collegamento
Connettore, M8x1, 3-poli
Materiale custodia
PC PBT
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04