Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BES022W

A disposizione

S-BES Q40 S

Typecode:

BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001

Dimensione
40 x 40 x 40 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Alimentatori per l'armadio elettrico