Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BCS001K

A disposizione

S-BCS D H

Typecode:

BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

Dimensione
Ø 30 x 10 mm
Serie
D30
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
Distanza di lavoro
1...15 mm
Sensitività
registrabile sull'apparecchiatura di base
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP66
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatori collegabili a valle

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02