- Dimensione
- Ø 12 x 61 mm
- Serie
- M12
- Filettatura (A)
- M12x1
- Installazione
- installabili a filo
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.35 m, PUR
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 100 Hz
- Distanza di lavoro
- 1...4 mm
- Sensitività
- Distanza di commutazione registrabile
- Materiale custodia
- PBT
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02