Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BCS006J

A disposizione

S-BCS S

Typecode:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Dimensione
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S01
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
non a filo
Collegamento
Attacco a morsetti
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305), Filetto di attacco
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistenza alla pressione max.
10 bar
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Adattatore

Connettori a flangia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02