Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BLG0005

A disposizione

S-BL G

Typecode:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Serie
1-030
Dimensione
22 x 350.1 x 43.2 mm
Lunghezza attiva AL 1
300 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Griglia ottica
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Parte più piccola tipica
7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Distanza di lavoro
0...2.1 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Alimentatori per l'armadio elettrico

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10