Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BGL004N

A disposizione

S-BGL S

Typecode:

BGL 80F-001-00,2-S4

Special characteristics
Washdown
Serie
F
Dimensione
12 x 115 x 86 mm
Ampiezza forcella
80 mm
Interfaccia
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a forcella
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1.75 mm Uscita luce
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.25 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09