Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BOH0006

A disposizione

S-BOH D

Typecode:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Serie
G05
Dimensione
Ø 5 x 12 mm
Interfaccia
per amplificatore di commutazione
Principio di funzionamento
Testa sensore ottico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente, max. 3.5°
Tipo di luce
microSPOT-LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 5 mm con 50 mm
Distanza di lavoro
0...60 mm
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Presa, 1.00 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PMMA
Fissaggio
Diametro 5.0 mm
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatore per teste dei sensori

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05