BAE00N8
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Typecode:
BAE SA-OH-032-PP-DV02
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BAE0124
BAE SA-OH-063-PP-DP02
- Serie
- SA-OH
- Dimensione
- 15 x 36 x 61 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Indicatore
-
Funzione in uscita - LED giallo
Stabilità - LED verde - Possibilità di regolazione
-
Modalità di apprendimento manuale/auto
Commutazione chiaro/scuro
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Apprendimento Sn - Dispositivo di regolazione
- Tasto (2x)
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PVC
- Materiale custodia
- ABS PC
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92