360,00 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Tempi di consegna su richiesta (di solito: 3-4 settimane)
- Serie
- 67M
- Dimensione
- 32 x 64 x 82 mm
- Interfaccia
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 1…5.5 V
- Funzione d'ingresso
- stessa funzione del tasto SET
- Principio di funzionamento
- Lettori di contrasto
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Luce blu/luce verde/luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 5 x 1.5 mm con 9 mm
- Distanza di lavoro
- 6...12 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore
- Materiale custodia
- Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06