Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BUS0024

A disposizione

S-BUS M18

Typecode:

BUS M18M1-XA-03/025-S92G

Forma costruttiva
Ø 18 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
30...350 mm
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Coperture e custodie di protezione

Supporti universali

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04