BMF008P
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Typecode:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Forma scanalatura
- Scanalatura a T
- Dimensione
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Principio di funzionamento
- Interruttore Reed (a 2 cavi)
- Cavo
- PVC, 3 m
- Materiale custodia
- LCP
- Uscita di commutazione
- Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 1000 Hz
- Tensione d'esercizio UB
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04