BES02MT
Interruttori di posizione singoli induttivi
Typecode:
BES 517-311-Y-RK
- Dimensione
- 33 x 8 x 51 mm
- Materiale custodia
- PA 6.6
- Distanza di lavoro
- 1.1 mm
- Frequenza di commutazione
- 1. Punto di commutazione: 500 Hz
- Installazione
- installabili a filo
- Tipo di collegamento
- 1. Punto di commutazione: Morsettiere a vite
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91