Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BSI0003

S-BSI R11

Typecode:

BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base fluido
Assi di misura
1
Campo di misurazione
0...360°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
Modbus RTU
Risoluzione
≤ 0.01 °
Precisione
0.1°
Collegamento
Connettore, M8x1
Materiale custodia
Alluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01