Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BES056A

A disposizione

S-BES M P

Typecode:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
500 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
Acciaio inossidabile/con rivestimento/PTFE
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
60 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Sistema di fissaggio con battuta fissa

Supporti universali

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

Prolunghe