Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BSP00ZF

A disposizione

S-BSP F

Typecode:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

Campo di misurazione
0...600 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
800 bar
Pressione di scoppio
1570 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4404)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Cavi di collegamento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02