Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensore di Visione BVS-E Standard

Visione intelligente

Disponibile in:

0 Versioni

Con i nostri sensori di Visione BVS E Standard controllate con precisione la qualità del vostro processo produttivo tenendo sotto controllo i costi. Si possono utilizzare fino a sette utensili di controllo tra loro indipendenti e controllare simultaneamente più caratteristiche di prodotto.

Tramite PLC si riescono ad attivare in tutta semplicità fino a venti ispezioni memorizzabili. È quindi possibile proseguire senza interruzioni la produzione, anche durante la sostituzione dei pezzi in lavorazione. In tal modo il BVS E standard si dimostra esplicitamente all'altezza di compiti semplici nel riconoscimento di errori.

Le caratteristiche particolari

  • Risparmio di costi grazie all'utilizzo di un sensore Vision per più attività
  • Il riconoscimento precoce dei difetti garantisce una qualità al 100%
  • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi
  • Disponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata

0 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Distanza d'intervento Distanza focale Tipo di luce Campo visivo Interfaccia
Azioni