製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

eコマース・電子データ交換

バルーフで調達をデジタル化

バルーフ製品の調達プロセスをデジタル化するさまざまな機能をご利用ください。シンプルな電子商取引からERPシステムへの直接接続、完全に統合されたライブ型インタフェースまで、あらゆるニーズに最適なソリューションを提供します。

advantages_in_a_circle

一目でわかるメリット

効率性の向上 - プロセスの自動化により時間とコストを削減

advantages_in_a_circle

データ統合の改善 - 統合システムによるスムーズなデータ交換

advantages_in_a_circle

エラー要因を排除 - 標準化されたデータフォーマットにより、エラーを最小限に抑制

advantages_in_a_circle

柔軟性の向上 - カスタマイズ可能なソリューションは、お客様の要件に合わせて拡張

advantages_in_a_circle

BMEcat

カタログデータの効率的な管理とデータ交換にBMEcatをご利用ください。これは、XMLベースの標準規格で成り立っています。バルーフ製品の情報は、構造化された状態でお客様のPIMやERP、販売システムに転送されるため、エラー要因がなくなり、プロセスが高速化し、コラボレーションの効率性が向上します。

  • 標準化された製品データ転送
  • 多くのPIM、ERP、店舗システムに対応
  • eCl@ssやUNSPSCなどの分類をサポート

OCIとcXMLによるパンチアウトソリューション

パンチアウトとは、サプライヤのデジタル製品カタログデータを顧客のERPシステムに統合することです。これにより、購買プロセスが効率的になり、迅速かつエラーがなくなります。2つのパンチアウト規格OCI(Open Catalog Interface)とcXML(Commerce eXtensible Markup Language) により、お客様のERPシステムからバルーフ製品へ直接アクセスし、注文プロセス全体を処理することができます。

  • 常に最新の製品データと価格
  • SAP Ariba Punchout などの一般的な電子調達システムでOCIとcXMLの2つの標準規格をサポート
  • お客様のERPからバルーフのウェブショップに直接アクセス - メディアの中断なし

API インタフェース

APIインタフェースで、企業間のシステムをネットワークで接続することができます。これにより、完全な統合が可能になり、データ交換を自動的にリアルタイムで行うことができます。バルーフの強力なAPIを利用し、お客様のアプリケーション、店舗、ERP、PIM、CRMシステムとバルーフのウェブショップをシームレスに接続できます。

  • リアルタイムでスムーズなデータ交換
  • SAP、Shopware、Salesforce、Microsoft Dynamicsなどのシステムへカンタン接続
  • 製品データ、在庫レベルなど、バルーフのAPIを使用すれば、適切な情報を適切なタイミングで適切な場所に提供

バルーフのAPIでプロセスを最適化しませんか?その方法をご紹介します:


My Balluffにログイン


「アカウントと設定」セクションのAPIメニュー項目に移動してください。


個別のAPIトークンを作成します。

EDI - 電子データ交換

EDIとは、Electronic Data Interchange(電子データ交換)の略です。 企業がビジネス文書を電子的に交換できるようにする実績のある方法です。つまり、初期設定後、バルーフの注文書、納品書、請求書などを紙や電子メール、手作業なしで受け取ることができます。

  • 注文書、注文確認書、請求書などの交換を完全に自動化
  • EDIFACT、ANSI、XML などの一般的なEDIの標準規格をサポート
  • SAP Ariba、Coupa、SupplyOnなどのERPシステムへの直接接続

EDIの導入をご検討ですか、それとも既存プロセスの最適化に課題をお持ちですか?当社は初期分析から導入の成功までサポートします。


設定や詳細な情報を今すぐリクエスト

EDI Anhang

選択されたファイルがありません

使用可能なファイル形式 : jpg, pdf, jpeg, png. 最大ファイルサイズは : 2 MB

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?