製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link:最新のオートメーションのためのインテリジェントソリューション

IO-Link によるプロセス品質の向上

IO-Link によるプロセス品質の向上

IO-Link を使用すれば、オートメーションを新たなレベルに引き上げる、将来性のある通信ソリューションを信頼することができます。

Balluff は、産業プロセスを最適化し、データ通信を新たなレベルに引き上げるために特別に開発された IO-Link 対応製品を提供しています。最大級の IO-Link ポートフォリオにより、Balluff はお客様の要件に最適なソリューションを開発します。

当社の製品群には、さまざまな機能原理を持つセンサのほか、幅広いネットワークおよび接続技術が含まれています。接続技術.Balluff はすべての一般的なフィールドバスプロトコルProfibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link、EtherCAT などのフィールドバスシステムで、Balluff はあらゆる分野の IO-Link をサポートしています。当社の製品群には、IO-Link ワイヤレスや IO-Link セーフティといった、最新かつ将来性のあるテクノロジも含まれています。

Balluff はインテリジェントセンサとアクチュエータをコントローラに接続する IO-Link マスターモジュールを提供しています。バイナリまたはアナログデバイスを接続するためのセンサおよびアクチュエータハブもご用意しています。IO-Linkマスタのメリット

  • マルチプロトコル機能PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATなどのプロトコルをサポートしているため、ほとんどの制御環境に統合できます。

  • ウェブインターフェイスユーザフレンドリなインターフェイスによる簡単なセットアップと管理により、実装がより簡単になります。

  • 統合電力モニタエネルギー消費をリアルタイムで監視し、省エネの可能性を特定します。


当社のポートフォリオには、IO-Link システムに完璧に統合できるさまざまな機能原理のセンサが含まれています:

  • 誘導型センサ金属物体の非接触検出に最適。IO-Link により、スイッチング距離を正確に設定し、温度や摩耗限界などの診断データを読み出すことができます。

  • 静電容量式センサ充填レベルや非金属の検出に最適。IO-Link により、感度とスイッチング動作を最適に設定できます。

  • 光電センサIO-Link により、スイッチング状態だけでなく、信号強度や故障診断などの追加情報を送信し、システムの可用性を高めます。


RFID における IO-Link:インテリジェントな識別とデータ収集

IO-Link と RFID 技術の組み合わせは、産業プロセスを最適化する強力なソリューションです。RFID は非接触で対象物の識別と追跡を可能にし、生産と物流の効率を高めます。標準化されたインタフェースとして、IO-Link は RFID システムと制御レベル間の通信を簡素化します。全体として、RFID と IO-Link の統合は、産業オートメーションにおける自動化、透明性、効率の大幅な向上につながります。


IO-Link 付きビジョンセンサ精密な光学検査と信頼性の高いデータ伝送

IO-Link は、標準化されたネットワーキング、中央パラメータ設定、シンプルな統合により、産業用画像処理におけるビジョンセンサと ID センサのインストールと使用を簡素化します。プロセスデータおよび診断データの信頼性の高い伝送により、複雑なオートメーションシステムでもメンテナンスと監視が容易になります。センサと IO-Link インタフェース間の双方向通信により、状態監視データなどのインテリジェント機能を使用できます。

インテリジェントセンサ技術と IO-Link の組み合わせは、最新の製造およびロジスティクス環境における最大限の品質と優れた柔軟性への高まる要求に応える、柔軟で効率的なソリューションを生み出します。

IO-Link の利点

迅速な設置、簡単なパラメータ設定、継続的な診断 - 最大限の柔軟性と運用コストの削減を実現します。
詳細はこちら

IO-Link 用ソフトウェアとクラウドソリューションよりシンプルに、より速く、よりスマートに

アプリケーション産業における IO-Link の多彩な使用法

IO-Link は、オートメーションプロセスをより効率的、透明、柔軟にするために、数多くの産業やアプリケーションで使用されています。この技術は特に製造技術、物流、食品・飲料産業、自動車産業で使用されています。生産ラインでは、IO-Link はセンサデータの正確な記録とリアルタイム伝送を可能にします。状態監視では、IO-Link センサが継続的な情報を提供し、メンテナンス間隔の予測や故障の防止を実現します。

IO-Link はロボット工学でも中心的な役割を果たしています。ワイヤレス IO-Link 技術はロボットの動きの自由度を高め、アクセスが困難な場所への設置を容易にします。

IO-Link データをクラウドシステムに転送できるため、グローバルな生産データを一元的に評価し、プロセスの最適化に利用することができます。このようにIO-Linkはスマートファクトリーコンセプトの基礎を作り、インダストリー4.0への道を歩む企業をサポートします。

IO-Link について

Balluff はすべての一般的なフィールドバスプロトコルをサポートする豊富な IO-Link ポートフォリオを提供します。お客様のご要望に的確にお応えし、世界中で使用できる産業用オートメーションソリューションをお客様とともに開発します。