画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
取り付けが簡単なディスクタイプ(ネジ穴付き/ネジ穴なし
寸法
Ø 50 x 10 mm
シリーズ
D50
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)プログラム可能
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応