画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M18ネジ付き
寸法
Ø 18 x 70 mm
シリーズ
M18
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
20,320 JPY
定価
|
22,490 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M18 | M18 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 2 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 媒体に依存、調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| 機能 | Smart Level 15 | - |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
- |
| ハウジング材質 | PVC | ステンレス(1.4301) |
| 検出面材質 | PVC | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -10...60 °C | -30...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 35 VDC | 10 ~ 35 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP66 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応