ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BHS004L

BES 516-300-S318-S4-N

防爆近接センサ

寸法
Ø 12 x 56 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
インタフェース
NAMUR
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 12 x 56 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
インタフェース
NAMUR
スイッチング周波数
1000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
POM
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
7.7 ~ 9 VDC
周囲温度範囲
-45...70 °C
最大定格圧力
500 bar
防爆カテゴリ
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?