画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
コントラストセンサ
シリーズ
21M
寸法
12 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
コントラスト(スイッチポイント)のティーチング
コントラスト(スイッチポイント)のティーチング
動作原理
コントラストセンサ
推奨代替品
BKT0001
コントラストセンサ
BKT 67M-001-U-S92
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
定価
|
53,580 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 21M | 67M |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| インタフェース | NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP/ NPN、NO/NC アナログ電圧 1 ~ 5.5 V |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ コントラスト(スイッチポイント)のティーチング |
時間機能 オン/ オフ |
| 動作原理 | コントラストセンサ | コントラストセンサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、焦点合わせ済み | 光センサ、焦点合わせ済み |
| 光学特性 | 同軸ファイバ | - |
| 照射光特性 | 焦点合わせ済み | 焦点合わせ済み |
| 照明タイプ | 白色光 | 青色光/ 緑色光/ 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 3.5 mm 19 mm の場合 | 1.5 x 5 mm 9 mm の場合 |
| 検出距離 | 17 ~ 21 mm | 6~12 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1-オス |
| ハウジング材質 |
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム |
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み |
| 検出面材質 | ガラス | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応