製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
交換可能

BOS0132

BLE 18K-WS-7P-BO-L-03

円筒形透過型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応

シリーズ
18K
寸法
Ø 18 x 88 mm
インタフェース
サイリスタ + ダイオードブリッジ 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
推奨代替品
BOS00CJ 透過型光電センサ BLE 18KF-PA-1PP-C-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
18K
寸法
Ø 18 x 88 mm
インタフェース
サイリスタ + ダイオードブリッジ 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
照明タイプ
赤外光
検出距離
0 ~ 16 m
接続
ケーブル、3.00 m、PVC
ハウジング材質
PA 12
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
20 ~ 240 VAC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?