製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SET00FE

BMF 305K/HW23-PS-C-2-S49-00,2

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BMF005H
仕様
溝形状
変数
寸法
33.5 x 5 x 10.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、3 ピン
ケーブル
PUR, 0.2 m
アプリケーション
大型アクチュエータ
固定具
マウントブラケット BMF 305-HW*
ハウジング材質
LCP
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
10000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
製品情報 BAM00LN
仕様
動作原理
BMF マウントブラケット
アプリケーション
スロット付きエアシリンダ
使用
シリンダセンサ BMF 305 用
材質
陽極酸化アルミニウム
周囲温度範囲
-40...85 °C
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
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127