에너지 효율적인 방식으로 상품 이동

네트워크 모듈 BNI

에너지 효율적인 방식으로 상품 이동

인트라로지스틱스 프로세스의 복잡성을 마스터하고자 한다면 분산 개념에 더 의존해야 합니다. 예를 들어, 출력 전류가 4A인 IO-Link 네트워크 블록을 사용하여 최대 4개의 드라이브를 제어할 수 있으므로 롤러 컨베이어에서 컨베이어 벨트 모터와 전기 스톱퍼를 정확하게 작동시킬 수 있습니다. 이를 통해, 제어 시스템의 부하를 줄이고 정보를 효율적으로 사전처리하며 생산성을 높이고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

특징

  • 견고한 디자인
  • 빠른 설치 및 쉬운 통합
  • 드라이브의 개별 제어
  • 모듈 정보의 구성 및 표시를 위한 통합 웹 서버
  • 혁신적인 주소 플러그로 손쉬운 모듈 교체

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니