제품
신뢰할 수 있는 검출을 위한 큐빅형 확산 반사 광전 센서
기계, 시스템, 프로세스의 상태를 지속적으로 모니터링하세요.
유연하고 내구성이 뛰어나며, 까다로운 산업 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다
엔드투엔드 포장 자동화 전반의 효율성, 품질 및 지속 가능성 혁신
더욱 신속한 시운전과 진단으로 효율성 향상
스마트 팩토리를 위한 투명성 확보
언제나 정확하고 정밀하게, 과립부터 액체까지 모두 감지!
필요한 기능과 조건에 맞는 신뢰도 높은 최적의 제품을 빠르게 찾아보세요!
어떤 상황에서도 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 위해 최고 품질을 보장합니다.
탁월한 성능에 합리적인 가격!
발루프의 IO-Link 마스터는 효율적인 설치와 중앙 매개변수화가 특징입니다.
감지, 측정, 식별 - 광학적으로 감지하는 가장 쉬운 방법
좁은 설치 공간에 완벽한 솔루션
기계 및 워크스테이션을 위한 유연한 시그널링. 180° 가시성과 눈부심 없는 조명.
탁월한 가격 대비 성능으로 신뢰할 수 있는 물체 감지 기능
소형 하우징에도 IO-Link 기반 장거리 감지 가능
마이 발루프는 제품, 주문, 견적, 결제 조건 등에 대한 모든 문의를 한 곳에서 해결할 수 있는 창구입니다.
기술적인 질문이 있거나 지원이 필요하신가요? 그렇다면 발루프 기술 고객 서비스에 문의하십시오.
발루프는 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 방식으로 센서와 시스템을 사용할 수 있도록 다양한 실습 교육 과정을 제공합니다.
애플리케이션 데이터베이스를 통해 적합한 애플리케이션을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.