제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link: 최신 자동화를 위한 스마트 솔루션

IO-Link로 프로세스 품질 향상

IO-Link로 프로세스 품질 향상

IO-Link은 자동화를 한 단계 더 발전시키는 미래 지향형 통신 솔루션입니다.

발루프는 산업 공정 최적화와 차별화된 데이터 통신을 위해 특별히 개발된 IO-Link 지원 제품을 제공합니다. 폭넓은 IO-Link 포트폴리오를 기반으로 고객 요구 사항에 적합한 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다

발루프의 제품군에는 다양한 기능을 갖춘 센서부터 폭넓은 네트워크 및 연결 기술까지 포함되어 있습니다. 발루프는 Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link, EtherCAT 등 모든 주요필드버스 프로토콜을 지원하며, 모든 영역에서 IO-Link를 제공합니다. 또한 IO-Link Wireless와 IO-Link Safety와 같은 최신의 미래 지향적 기술도 제품군에 포함되어 있습니다.

발루프는 스마트 센서와 액추에이터를 컨트롤러에 연결하는 IO-Link 마스터 모듈을 제공합니다. 발루프는 디지털 장치 또는 아날로그 장치를 연결할 수 있는 센서 및 액추에이터 허브를 제공합니다. 발루프의 IO-Link 마스터가 제공하는 이점:

  • 멀티 프로토콜 기능대부분의 제어 환경에 통합할 수 있도록 Profinet, EtherNet/IP 및 EtherCAT과 같은 프로토콜을 지원합니다.

  • 웹 인터페이스 사용자 친화적인 인터페이스를 통한 간단한 설정 및 관리로 훨씬 쉽게 구현할 수 있습니다.

  • 통합 전력 모니터링 에너지 소비를 실시간으로 모니터링하여 잠재적인 에너지 절감 가능성을 파악 할 수 있습니다.


발루프의 포트폴리오에는 IO-Link 시스템에 완벽하게 통합할 수 있는 다양한 기능의 센서가 포함되어 있습니다:

  • 근접 센서금속 물체의 비접촉식 감지에 이상적입니다. IO-Link를 통해 스위칭 거리를 정밀하게 설정하고 온도 또는 마모 한계와 같은 진단 데이터를 판독할 수 있습니다.

  • 정전용량 센서충전 레벨 또는 비금속의 존재를 감지하는 데 적합합니다. 감도 및 스위칭 동작은 IO-Link를 통해 최적으로 구성할 수 있습니다.

  • 광센서IO-Link를 사용하면 스위칭 상태뿐만 아니라 신호 강도 또는 고장 진단과 같은 추가 정보도 전송하여 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.


IO-Link와 RFID 기술의 결합은 산업 공정 최적화를 위한 강력한 솔루션입니다. RFID는 비접촉식 사물 식별 및 추적을 가능하게 하여 생산 및 물류의 효율성을 높여줍니다. 표준화된 인터페이스인 IO-Link는 RFID 시스템과 제어 레벨 간의 통신을 간소화합니다. 전반적으로 RFID와 IO-Link의 통합은 산업 자동화의 자동화, 투명성 및 효율성을 크게 향상시킵니다.


IO-Link가 포함된 비전 센서: 정밀한 광학 검사 및 안정적인 데이터 전송

IO-Link는 표준화된 네트워킹, 중앙 매개 변수화 및 간단한 통합을 통해 산업용 화상 처리에서 비전 및 식별 센서의 설치와 사용을 간소화합니다. 프로세스 및 진단 데이터의 안정적인 전송을 통해 복잡한 자동화 시스템에서도 유지 보수 및 모니터링이 용이합니다. 센서와 IO-Link 인터페이스 간의 양방향 통신을 통해 상태 모니터링 데이터와 같은 지능형 기능을 사용할 수 있습니다.

스마트 센서 기술과 IO-Link의 결합은 현대의 제조 및 물류 환경에서 최고의 품질과 뛰어난 유연성에 대한 증가하는 요구를 충족하는 유연하고 효율적인 솔루션을 만들어냅니다.

IO-Link의 장점

빠른 설치, 간단한 매개변수화 및 지속적인 진단을 통해 유연성을 극대화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
자세히 알아보기

IO-Link용 소프트웨어 및 클라우드 솔루션: 더 간단하고, 더 빠르고, 더 스마트한 자동화 솔루션

애플리케이션: 산업 전반에서의 IO-Link 활용

IO-Link은 다양한 산업과 응용 분야에서 자동화 프로세스를 더욱 효율적이고 투명하며 유연하게 만듭니다. 특히 제조 기술, 물류, 식음료 산업, 자동차 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 생산 라인에서는 IO-Link을 통해 센서 데이터를 실시간으로 정밀하게 수집·전송할 수 있으며, 상태 모니터링에서는 IO-Link 센서가 지속적인 정보를 제공해 유지보수 시점을 예측하고 고장을 예방합니다.

IO-Link은 로보틱스 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 무선 IO-Link 기술은 로봇의 이동 자유도를 높이고 접근이 어려운 영역에서도 손쉬운 설치를 가능하게 합니다.

또한 IO-Link 데이터를 클라우드 시스템으로 전송할 수 있어 전 세계 생산 데이터를 중앙에서 분석하고 프로세스를 최적화하는 데 활용할 수 있습니다. IO-Link은 이처럼 스마트 팩토리 구현을 위한 기반을 마련하며, 기업의 인더스트리 4.0 전환을 적극 지원합니다.

발루프 IO-Link

발루프는 모든 공통 필드버스 프로토콜을 지원하는 폭넓은 IO-Link 포트폴리오를 제공합니다. 발루프는 고객과 함께 고객의 요구사항에 정확하게 부합하고 전 세계에서 사용할 수 있는 산업 자동화 솔루션을 개발합니다.
문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니